Publiko produktet
INEOLINK urinal element
LAUFEN

INEOLINK urinal element

INEOLINK concealed frame for urinals with integrated flush or waterless
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H9401040000001
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1320
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)135
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)7.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011370
  • ETIM AdıDouble wall/built-in element urinal with flush valve
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING