Publiko produktet
3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3000-50-standard
  • Ürün ailesiShower
  • Ürün grubu3000-50 Standard
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4
  • Genişlik (inç)3.5
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-39 21 13
  • OmniClass başlığıWaterflow Controls
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText