Publiko produktet
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Stackable sun lounger in 14 colour combinations. Specially designed for use in hotels, resorts and contractors. Robust and resistant aluminium structure, high performance in salty environments. 180 mm diameter mounting castors. Developed to stack very compactly, up to 18 units in a total height of 170 cm. Fabric and wheels easily replaceable by the end user. Transport and storage trolley available. UV resistant polyester-PVC fabric.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.atlas-stacking-sunlounger
    • Ürün ailesiAtlas
    • Ürün grubuStacking Sunlounger
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)32
    • Genişlik (mm)210
    • Derinlik (mm)62
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)12.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating