Publiko produktet
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed

    KÁRMÁN Daybed

    Kármán day bed. Aluminium structure. Hand knotted olefin rope, beige colour. Upholstered with Saint Tropez style olefin in dove colour. This fabric, made from mass cut yarns with waterproof and stain-resistant components also incorporated into the mass, has excellent performance with UV protection against fading, stains, mildew and water repellency. Easy to clean.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.karman-daybed
    • Ürün ailesiKármán
    • Ürün grubuDaybed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating