Publiko produktet
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Kármán double sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.karman-double-sunbed
    • Ürün ailesiKármán
    • Ürün grubuSunbed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)38
    • Genişlik (mm)190
    • Derinlik (mm)151
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating