Publiko produktet
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater

    KÁRMÁN Sofa 2 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.karman-sofa-2-seater
    • Ürün ailesiKármán
    • Ürün grubuSofa
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)151
    • Derinlik (mm)83
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating