Publiko produktet
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nao-chair
    • Ürün ailesiNao
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)74
    • Genişlik (mm)63
    • Derinlik (mm)52.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeTik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 açıklamasıStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13 13
    • OmniClass başlığıExterior Chairs