Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ldk-living/products/267202c4-ca2a-46f6-b802-5be1fd543838
Ev
Kategoriler
Mobilya
Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
NAO Stool
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LdK Living Outdoors
Takip et
NAO Stool
Stool made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
nao-stool
Ürün ailesi
Nao
Ürün grubu
Stool
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-11-07
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
101
Genişlik (mm)
63
Derinlik (mm)
52.5
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://b2b.ldkoutdoors.es/coleccion/nao
Teknik açıklama
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/STOOL_NAO.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Tik
Tasarım yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
13
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
IFC sınıflandırması
Mobilya
ETIM Kodu
EG017960
ETIM Adı
Furniture
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_50_12_85
Uniclass 2015 açıklaması
Stools
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Furnishings
OmniClass numarası
23-11 29 13 13
OmniClass başlığı
Exterior Chairs
Benzer ürünler
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
İndir
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
İndir
Sandler | Inspec
Adora 3.1
İndir
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
İndir
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
İndir
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
63
)
İndir