Publiko produktet
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool

    NESKA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.neska-stool
    • Ürün ailesiNeska
    • Ürün grubuStool
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)112
    • Genişlik (mm)56
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeRope
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13 13
    • OmniClass başlığıExterior Chairs