Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Ev
Kategoriler
Aydınlatma
Dış mekan
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LdK Living Outdoors
Takip et
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
thalassia-solar-60-lamp
Ürün ailesi
Thalassia
Ürün grubu
Solar Lamp
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-11-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
50
Genişlik (mm)
60
Derinlik (mm)
60
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Teknik açıklama
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Alüminyum
İkincil malzeme
Rope
Tasarım yeri
İspanya
Ağırlık net (Kg)
5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Aydınlatma - Dış mekan
IFC sınıflandırması
Lamba
ETIM Kodu
EG000055
ETIM Adı
Renewable energy
Uniclass 2015 kodu
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 açıklaması
Lamps
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Lamps
OmniClass numarası
23-35 45 15
OmniClass başlığı
Lamps
Benzer ürünler
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
İndir
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
İndir
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
İndir
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
İndir
RAB Lighting Inc.
HERITAGE Decorative Lantern
İndir
Cooper Lighting Solutions
Streetworks SDL Springdale (Luminaire Only)
İndir