Publiko produktet
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman
ZAHA End ottoman

    ZAHA End ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zaha-end-ottoman
    • Ürün ailesiZaha
    • Ürün grubuOttoman
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)42
    • Genişlik (mm)62
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 açıklamasıOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating