Publiko produktet
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zaha-individual-lounger
    • Ürün ailesiZaha
    • Ürün grubuIndividual Lounger
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-11-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)37
    • Genişlik (mm)92
    • Derinlik (mm)210
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-11 29 13
    • OmniClass başlığıExterior Seating