Publiko produktet
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    IK10, IP66 koruma ve DALI-2 teknolojisine sahip DAMP PROOF armatürler.

    Ürün özellikleri
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Yüksek ışık verimliliği
    • 153 lm/W'a kadar.

    Koruma tipi
    • IP66.

    Darbe direnci
    • IK10.

    Işık akısı
    • 9,000 lm'ye kadar.
    • Alet gerektirmeyen bağlantı için itmeli tel terminali.

    Kullanım ömrü (L70/B50)
    • 60.000 saate kadar (25 °C'de).

    Çalışırken ortam sıcaklığı
    • -20…+40 °C.

    Ürün avantajları
    • DALI-2 Işık Yönetim Sistemleri için uygun luminaire.
    • 4000 K ve 6500 K'de seçilebilir CCT (Çok Renkli) sayesinde son derece çok yönlü.
    • SENSOR'e veya acil durum luminaire kolay dönüşüm için Tak ve Yükselt konsepti.
    • Yüksek IP derecesi sayesinde tozlu ve nemli yerlerde kullanımı uygun.
    • Yüksek IK derecesi sayesinde açık alanlarda kullanıma uygundur.

    Kullanım alanları
    • Endüstri ve depolama tesisleri.
    • Otoparklar ve alt geçitler.
    • Garajlar.
    • Atölyeler, montaj hatları.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • DALI priz ve Yükselt.
    • DALI-2 acil durum kiti ayrıca temin edilebilir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Koruma türü, darbe dayanımı ve ortam sıcaklığı aralığı değerleri, bileşenlerin montajına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Koruma sınıfı I olan ürün.
    • Çalışma sırasında veya arıza durumunda bakım sırasında gerilim emebilen, elektriksel olarak iletken, metalik tüm gövde parçaları koruyucu topraklama iletkenine sürekli olarak CONNECTED olmalıdır.

    Garanti için bkz. www.ledvance.com/guarantee
    Bu ürün ailesi için belirli özelliklere sahip birden fazla çeşit mevcut olabilir!
    Lütfen her ürünün URL'sinin listelendiği spesifikasyon metnine bakın.
    Bir ürün ailesinin eski nesillerine https://www.ledvance.com web sitemizden ulaşılabilir.
    Revit dosyalarımızı kullanabilmeniz için Revit 2021 veya üzerini kullanmanız gerekmektedir.
    İletişim: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Sağlanan Revit dosyasının bir ürün ailesi için geçerli olabileceğini lütfen unutmayın!
      Daha fazla ürün bilgisine erişmek için lütfen ekteki EAN-GTIN numaraları listesini takip edin.

      Ürün EAN-GTIN listesi:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970092
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Damp-Proof-Combo
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuDamp-proof
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-11-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa