Publiko produktet
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Ekstra yüksek IP ve IK korumasına sahip boru tipi Damp Proof armatürler.

    Ürün özellikleri
    • Yüksek ışık verimliliği

    Ömür (L80/B50)
    • 100.000 saate kadar (35 °C'de).

    Koruma türü
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Darbe direnci
    • IK10.
    • Amonyuma dayanıklı.
    • UV ışınlarına dayanıklı PMMA difüzör.
    • Zhaga Book 7 LED ışık kaynaklarıyla uyumludur.

    Ürün avantajları
    • Eşit dağılımlı ışık.
    • Çok farklı ışın açıları ile esnek uygulama.
    • Birçok kimyasala ve UV ışığına karşı dayanıklılığı sayesinde çok yönlü uygulamalar.
    • Yüksek basınçlı temizleyici ile yüksek sıcaklıklarda bile kolayca temizlenir.
    • Floresan lambalar kullanan armatürlere kıyasla %68'a varan enerji tasarrufu.
    • Düşük titreme ≤% 5.

    Kullanım alanları
    • Gıda endüstrisi.
    • Açık otoparklar ve altgeçitler.
    • Araba yıkama tesisleri.
    • Dış mekan uygulamaları.
    • Endüstri ve depolama tesisleri.
    • Atölyeler, montaj hatları.
    • Geçitler, alt geçitler.
    • Park garajları.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Paslanmaz çelik kelepçeler ve M25 kablo rakoru dahildir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Koruma sınıfı I olan ürün.
    • Çalışma sırasında veya arıza durumunda bakım sırasında gerilim emebilen, elektriksel olarak iletken, metalik tüm gövde parçaları koruyucu topraklama iletkenine sürekli olarak CONNECTED olmalıdır.

    Garanti için bkz. www.ledvance.com/guarantee
    Bu ürün ailesi için belirli özelliklere sahip birden fazla çeşit mevcut olabilir!
    Lütfen her ürünün URL'sinin listelendiği spesifikasyon metnine bakın.
    Bir ürün ailesinin eski nesillerine https://www.ledvance.com web sitemizden ulaşılabilir.
    Revit dosyalarımızı kullanabilmeniz için Revit 2021 veya üzerini kullanmanız gerekmektedir.
    İletişim: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Sağlanan Revit dosyasının bir ürün ailesi için geçerli olabileceğini lütfen unutmayın!
      Daha fazla ürün bilgisine erişmek için lütfen ekteki EAN-GTIN numaraları listesini takip edin.

      Ürün EAN-GTIN listesi:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849839
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Damp-Proof-Max
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuDamp-proof
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-10-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeDiğer
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa