Publiko produktet
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Yüksek darbe direncine sahip duvar ve tavan armatürü.

    Ürün özellikleri
    • Işık açısı

    Koruma tipi
    • IP65.

    Darbe direnci
    • IK10.
    • Polikarbonattan yapılmış muhafaza ve kapak.
    • IEC 60695-2-12'e göre Kızaran Tel Testi: 850 °C.
    • Doğrudan kablo bağlaması mümkün.

    Ürün avantajları
    • İnce profil.
    • Vandallığa karşı dirençli.
    • Yüksek ışık verimliliği.
    • Çok homojen ışık.
    • Güvenli kurulum için LED korumalı.
    • 5 yıl garanti.

    Kullanım alanları
    • Koridorlar.
    • Merdiven boşlukları.
    • Banyolar.
    • Lobiler.
    • Kamu alanları.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062221
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Surface-Compact-IK10
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuSurface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-01-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa