Publiko produktet
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    150 lm/W'a kadar yüksek ışık verimliliğine ve Çoklu Seçim fonksiyonuna sahip yüzey luminaire.

    Ürün özellikleri
    • Yüksek ışık verimliliği

    Işık akısı
    • 9,750 lm'ye kadar.

    Darbe direnci
    • IK08.
    • Alet gerektirmeyen bağlantı için itmeli tel terminali.

    Ömür (L70/B50)
    • 54.000 saate kadar (25 °C'de).

    Çalışırken ortam sıcaklığı
    • -20…+40 °C.
    • Doğrudan kablo bağlantısı mümkün.

    Ürün avantajları
    • Sürücüdeki seçilebilir CCT ve güç adımları (Çok Renkli / Çok Lümenli) sayesinde son derece çok yönlü.
    • SENSOR'e veya acil durum luminaire kolay dönüşüm için Tak ve Yükselt konsepti.
    • 9.750 lm'ye kadar konvansiyonel T8 armatürlerin değiştirilmesi.
    • IK08 ile sağlam yapı.

    Kullanım alanları
    • Floresan lambalı armatürler yerine doğrudan kullanılabilir.
    • Koridorlar, merdiven boşlukları, bodrumlar.
    • Endüstri ve depolama tesisleri.
    • Kamu alanları.
    • İç mekan uygulamaları.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Tak ve Yükselt yüksek frekans SENSOR'ü ve acil durum kiti ayrı olarak mevcuttur.
    • DP BAT CBO EL KIT yalnızca 1200, 1500 ve 1800 sürümleriyle uyumludur (600 sürümüyle uyumlu değildir).
    • Montaj vidaları ve dübelleri birlikte verilir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Koruma türü, darbe dayanımı ve ortam sıcaklığı aralığı değerleri, bileşenlerin montajına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Koruma sınıfı I olan ürün.
    • Çalışma sırasında veya arıza durumunda bakım sırasında gerilim emebilen, elektriksel olarak iletken, metalik tüm gövde parçaları koruyucu topraklama iletkenine sürekli olarak CONNECTED olmalıdır.

    Garanti için bkz. www.ledvance.com/guarantee
    Bu ürün ailesi için belirli özelliklere sahip birden fazla çeşit mevcut olabilir!
    Lütfen her ürünün URL'sinin listelendiği spesifikasyon metnine bakın.
    Bir ürün ailesinin eski nesillerine https://www.ledvance.com web sitemizden ulaşılabilir.
    Revit dosyalarımızı kullanabilmeniz için Revit 2021 veya üzerini kullanmanız gerekmektedir.
    İletişim: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Sağlanan Revit dosyasının bir ürün ailesi için geçerli olabileceğini lütfen unutmayın!
      Daha fazla ürün bilgisine erişmek için lütfen ekteki EAN-GTIN numaraları listesini takip edin.

      Ürün EAN-GTIN listesi:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529030
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Batten-Combo
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuBatten-Combo
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-09-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Diğer
    • ETIM KoduEC000109
    • ETIM AdıBatten luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText