Publiko produktet
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    150 lm/W'ye kadar FLOODLIGHT ASYMMETRIC ışık dağılımına sahiptir.

    Ürün özellikleri
    • 25.000 lm'ye kadar yüksek ışık çıkışı ve 150 lm/W'ye kadar en yüksek verimlilik.
    • Çeşitli uygulama alanları için asimetrik ışık dağılımı.
    • Belirli ihtiyaçlara uyacak şekilde parlaklık seviyelerini ayarlamak için Çoklu Lümen işlevi.

    Koruma tipi
    • IP66.

    Korozyon direnci C4
    • orta tuzluluktaki ortamlarda kullanıma uygundur.
    • Önceden takılmış, esnek 1 m kablo (H05RN-F), sarılmış 3 x 1.0 mm² tekli kablo.
    • 30° açılı ve geniş dönüş alanına sahip montaj braketi.

    Ürün avantajları
    • IP korumasından ödün vermeden hava değişimini optimize etmek için havalandırma membranı.
    • Muhafaza üzerindeki seçilebilir güç adımları (Çoklu Lümen) sayesinde son derece çok yönlü.
    • Entegre su durdurma işlevine sahip sağlam kablo rakoru.
    • Hassas lens tasarımı sayesinde yüksek ışık bütünlüğü ve düşük parlama ışığı.
    • Sağlam ve hava koşullarına dayanıklı: Zorlu ortamlar için IP66 / IK08, C4 korozyon koruması.

    Etkin termal yönetim
    • 75.000 saate kadar çalışma ömrü.

    Böcek dostu
    • 3000 K ışık yaban hayatını korur, sübvansiyonları destekler.
    • Halojen lambalı projektörlere kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu.
    • 0° eğimli monte edildiğinde üst yarı uzay ışık akışı oranı yok (ULOR %0).

    Kullanım alanları
    • Halojen lambalara sahip projektörler yerine kullanılabilir.
    • Dış mekan kullanımı (IP66).
    • Toz birikimiyle yangın riski ticari birimi için EN 60598-2-24'e göre D işareti.
    • Kamu alanları.
    • Spor tesisleri.
    • İnşaat alanları.
    • Park.
    • Lojistik alanları, ulaşım tesisleri ve koridorlar.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Maks.
    • Rüzgar yükü yüzey alanı 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W ve 160 W = 0,105 m².
    • Tüm elektrik bağlantıları yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Bu luminaire harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordonun hasar görmesi halinde luminaire imha edilecektir.
    • Terminal bloğu dahil değildir.
    • Montajı mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Boğulma riskini azaltmak için, bu luminaire CONNECTED esnek kablolama, kol mesafesindeyse duvara etkili bir şekilde sabitlenmelidir.
    • Koruma sınıfı I olan ürün.
    • Çalışma sırasında veya arıza durumunda bakım sırasında gerilim emebilen, elektriksel olarak iletken, metalik tüm gövde parçaları koruyucu topraklama iletkenine sürekli olarak CONNECTED olmalıdır.

    Garanti için bkz. www.ledvance.com/guarantee
    Bu ürün ailesi için belirli özelliklere sahip birden fazla çeşit mevcut olabilir!
    Lütfen her ürünün URL'sinin listelendiği spesifikasyon metnine bakın.
    Bir ürün ailesinin eski nesillerine https://www.ledvance.com web sitemizden ulaşılabilir.
    Revit dosyalarımızı kullanabilmek için Revit 2021 veya üzerini kullanmanız gerekmektedir.
    İletişim: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Sağlanan Revit dosyasının bir ürün ailesi için geçerli olabileceğini lütfen unutmayın!
      Daha fazla ürün bilgisine erişmek için lütfen ekteki EAN-GTIN numaraları listesini takip edin.

      Ürün EAN-GTIN listesi:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854721007
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Floodlight-Area
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • ETIM KoduEC001744
    • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight