Publiko produktet
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Air Adjust Gen 2


    SPOT AIR ADJUST
    Düşük enerji - ve dar tavanlar için sıva altı monte spot ışık, ayarlanabilir.

    Ürün özellikleri
    • Ayarlanabilir dönme açısı
    • Renksel geriverim indeksi Ra= 90.

    Koruma tipi
    • IP23 (oda tarafı).

    Beam angle
    • 36°.
    • Pres döküm alüminyum muhafaza.
    • Silikon ped korumalı yaylar.
    • Dimlenebilir (birçok ortak dimer ile, ayrıca www.ledvance.com/dim adresine de bakınız).
    • Doğrudan kablo bağlaması mümkün.

    Ürün avantajları
    • Azaltılmış hava sızıntısı ve sınırlı enerji kaybı için hava geçirmez yapım.
    • Birçok ısı yalıtım malzemesi türü ile kaplanabilir.
    • Düşük profili, sığ tavan boşluklarına kurulum sağlar.
    • Süngü kilitli duy sayesinde harici driverin kolayca değiştirilmesi.
    • Alet gerektirmeyen elektrik konnektörleri sayesinde kolay kurulum ve elektrik bağlantısı.
    • SCALE Tasarımı – harika görünüm, değerli malzemeler ve küçük boyut, her ortama uyum sağlar.
    • 5 yıl garanti.

    Kullanım alanları
    • Halojen lambalı gömme spot lambaların yerine doğrudan yedek.
    • Düşük enerjili evlerde tavanlar.
    • Genel aydınlatma.
    • Otel odaları ve koridorlar.
    • Barlar, restoranlar.
    • Vurgu aydınlatması.
    • Konut kapalı alanları.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Harici balast birlikte verilir.

    Hukuki tavsiye
    • Geçerli kullanıcı talimatındaki (www.ledvance.com) kurulum ipuçları gözetilmelidir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854000003 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000003

        4099854000041 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000041

          4099854000065 SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000065

            4099854000089 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000089

              4099854000102 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000102

                4099854000201 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000201
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Spot-Air-Adjust
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuSpotlight
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • ETIM KoduEC001744
    • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight