Publiko produktet
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Genel yol aydınlatması için ışık dağılımı.

    Ürün özellikleri
    • Direk yüksekliğine benzer genişlikteki sokaklar için optimize edilmiş ışık dağılımları.
    • Çok uzun ömür (L90/B10): 100.000 saate kadar (25 °C'de).
    • 48-60 mm direklere ait spigot dâhil.
    • 42 mm için ek redüksiyon ve 76 mm direkler için adaptör ayrı olarak temin edilebilir.
    • Hem yandan giriş hem de üstten kurulum için ayarlanabilir tıkaç.
    • Muhafazayı açmadan +/- 15° eğim açısı ayarı.

    Yüksek ışık verimliliği
    • 144 lm/W'a kadar.

    Çalışma sıcaklığı
    • -40..50 °C.
    • Yüksek aşırı gerilim koruması: 10 kV'a kadar (L/N-GND).

    Koruma sınıfı
    • II.

    Ürün avantajları
    • Uzun ömürlü performans için dayanıklı tasarım ve en yüksek kaliteli bileşen seçimi.
    • Aletsiz muhafaza açılması ve basmalı düğme terminali sayesinde hızlı ve kolay kablolama.
    • Yüksek ışık düzgünlüğü.
    • Çok çeşitli ortamları aydınlatmak için mükemmel şekilde uygun 3 açık renk mevcuttur.
    • 0° eğimli monte edildiğinde üst yarı uzay ışık akışı oranı yok (ULOR %0).
    • Konutu açarken otomatik şebeke ayırma.
    • 5 yıl garanti.

    Kullanım alanları
    • Dış mekan kullanımı (IP66).
    • EN 13201'e göre M-, C- ve P-sınıfı yollar.
    • Park.
    • Kamu alanları.
    • Endüstri.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • 42 ve 76 mm direkler için tıkaç ayrı olarak temin edilebilir.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552258
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Streetlight-Flex-Small
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuStreetlight
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • ETIM KoduEC000062
    • ETIM AdıLuminaire for streets and places