Publiko produktet
Cable trays CABLOFIL CF 30
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 30

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Özellikler
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 30mm, length 3m, width 50 to 600mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LG-Cablofil-CF30
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Derinlik (mm)3000
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • ETIM KoduEC000047
  • ETIM AdıCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC adıPower distribution units PDUs
  • UNSPSC kodu39121017
  • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass numarası23-37 11 13
  • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II koduD5010
  • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa