Publiko produktet
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Özellikler
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LG-FASCLIC-AUTO
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)54
  • Derinlik (mm)3000
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • ETIM KoduEC000047
  • ETIM AdıCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC adıPower distribution units PDUs
  • UNSPSC kodu39121017
  • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass numarası23-37 11 13
  • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II koduD5010
  • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution