Publiko produktet
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Özellikler
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.slim-cassettes
    • Ürün ailesiSlim cassettes
    • Ürün grubuFiber optic cassette
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • IFC sınıflandırmasıDağıtım Elemanı
    • ETIM KoduEC002699
    • ETIM AdıSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 koduPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClass numarası23-37 11 15 15
    • OmniClass başlığıFiber Optic Equipment