Publiko produktet
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    3.6 / 5 yıldız3.6(8 incelemeler)
    Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.100191
    • Ürün ailesiMinisweet
    • Ürün grubuPlayground
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2460
    • Genişlik (mm)3380
    • Derinlik (mm)3310
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Oyun alanı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa