Publiko produktet
Wille Anchor hook
Lekolar

Wille Anchor hook

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35297
  • Ürün ailesiWille
  • Ürün grubuEntré
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Racks
  • OmniClass numarası23-21 11 11 11
  • OmniClass başlığıCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings