Publiko produktet
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.39560
  • Ürün ailesiTrolla
  • Ürün grubuSofa
  • Yayınlanma tarihi2020-12-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)1720
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç