Publiko produktet
Matte 54 cm small seat white frame
Lekolar

Matte 54 cm small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80371
  • Ürün ailesiMatte
  • Ürün grubuChair
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)427
  • Derinlik (mm)466
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)5.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç