Publiko produktet
Matte adjustable small seat white frame
Lekolar

Matte adjustable small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80374
  • Ürün ailesiMatte
  • Ürün grubuChair
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-02-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)387
  • Derinlik (mm)579
İlgili
  • Ana malzemeLaminat
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)4.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç