Publiko produktet
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 30 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.80570
    • Ürün ailesiNorden
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2100
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç