Publiko produktet
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 2 doors in tempered glass with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.80608
    • Ürün ailesiNorden
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2100
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa