Publiko produktet
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Front is available in 10 different variants of either direct laminate or laminate. Frame is available in 3 different designs. Decorated with 12 drawers, tool plate with fixings and 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.80620
    • Ürün ailesiNorden
    • Ürün grubuStorage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2100
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa