Publiko produktet
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
    Lekolar

    Wille Front stop 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.81547
    • Ürün ailesiWille
    • Ürün grubuEntré
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)50
    • Genişlik (mm)588
    • Derinlik (mm)22
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Racks
    • OmniClass numarası23-21 11 11 11
    • OmniClass başlığıCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings