Publiko produktet
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
    Lekolar

    Wille Console 30

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.81549
    • Ürün ailesiWille
    • Ürün grubuEntré
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)22
    • Derinlik (mm)330
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStorage Racks
    • OmniClass numarası23-21 11 11 11
    • OmniClass başlığıCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings