Publiko produktet
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.hornmodul-snake-45-grader
  • Ürün ailesiSnake
  • Ürün grubuSofa
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç

Benzer ürünler