Publiko produktet
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Ürün ailesiSnake
  • Ürün grubuSofa
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1150
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)620
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Kanepeler