Publiko produktet
LVC Model 270-LF - Point of Use Mixing Valve
Arşivlendi

LVC Model 270-LF - Point of Use Mixing Valve

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.270-lf
  • Ürün ailesiMixing Valves for Liquid Services
  • Ürün grubuSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler