Publiko produktet
MEGATRON-1NB-LF
Arşivlendi

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Özellikler
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.megatron1nb
  • Ürün ailesiPipe structures
  • Ürün grubuWater temperature control stations
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)48
  • Genişlik (inç)34
  • Derinlik (inç)1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)125
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Parçası