Publiko produktet
TM-820B-LF
Arşivlendi

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Özellikler
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tm820BLF
  • Ürün ailesiPipe structures
  • Ürün grubuWater temperature control stations
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıControl Valves
  • OmniClass numarası23-27 31 29
  • OmniClass başlığıMixing Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING