Publiko produktet
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Özellikler
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LTBL-FIXED
  • Ürün ailesiLet There Be Light
  • Ürün grubuWindows
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1800
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)105
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 15 11
  • OmniClass başlığıWood Fixed Windows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Avrupa Asya