Publiko produktet
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Özellikler
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LTBL-FRENCH
  • Ürün ailesiLet There Be Light
  • Ürün grubuDoors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2400
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)105
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors and windows and glass
  • UNSPSC kodu3017
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Avrupa Asya