Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
lg/products/145efcfd-4466-4d54-aaa1-a1865ad61f11
Ev
Kategoriler
Elektronikler
Ses Sistemleri
5.1 Home cinema system BH7240B center
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LG
Takip et
5.1 Home cinema system BH7240B center
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
BH7240BCenter
Ürün ailesi
Audio
Ürün grubu
Speaker
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
86
Genişlik (mm)
342
Derinlik (mm)
87
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Ürün belgelendirmesi
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
Tasarım yeri
İngiltere
Üretim yeri
Japonya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Elektronikler - Ses Sistemleri
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kodu
4511
Benzer ürünler
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
İndir
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
İndir
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
İndir
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
İndir
AtlasIED
Flush Mount Speakers
İndir
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
İndir