Özgün ref.: | L1 |
---|---|
Marka: | LG ELECTRONICS |
Ürün ailesi: | Indoor Unit |
Ürün grubu: | VRF |
İle (mm): | 700 |
Yükseklik (mm): | 190 |
Derinlik (mm): | 700 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-07-19 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
The low static duct indoor unit for VRF systems is an invisible cooling solution suitable for applications that require interior aesthetics. It has a wide range of capacities available:
ARNU05GL1G4 - 1.7kW Cooling, 1.9kW Heating
ARNU07GL1G4 - 2.2kW Cooling, 2.5kW Heating
ARNU09GL1G4 - 2.8kW Cooling, 3.2kW Heating
The low static duct is an indoor unit able to use specific functions such as the E.S.P. (External Static Pressure) control function, which can control air volume easily by remote controller. The BLDC motor can control fan speed and air volume regardless of the external static pressure. No additional accessories are necessary to control air flow.
Ürün veri URL'i: | https://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/indoor-unit/ceiling-co... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/indoor-unit/ceiling-co... |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/indoor-unit/ceiling-co... |
Teknik açıklama: | https://www.lg.com/global/business/air-solution/vrf/indoor-unit/ceiling-co... |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/lg_electronics/product/l1
Ana malzeme: | Galvanized steel |
---|---|
İkincil malzeme: | Copper |
Tasarım yeri: | South Korea |
Üretim yeri: | South Korea |
Net Ağırlık (Kg): | 17.5 |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - Klima |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Air Terminal |
UNSPSC adı: | Air conditioners |
UNSPSC kodu: | 40101701 |
NBS Reference Kod: | 65-80-05 |
NBS Reference Tanım: | Air Conditioning Systems |
İsim | Değer |
---|---|
Cooling Capacity | 2.8 BTUh |
Depth | 700 mm |
Heating Capacity | 3.2 J |
Height | 190 mm |
Material | Galvanized steel |
Weight | 17.1 lb |
Width | 700 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Galvanized steel |
BIMobject®