Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

ACP

Özgün ref.: PQNFB1C0
Marka: LG ELECTRONICS
Ürün ailesi: Accessory
Ürün grubu: all
İle (mm): 270
Yükseklik (mm): 155
Derinlik (mm): 65
Yayınlanma tarihi: 2018-07-19
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)

A central controller gateway able to connect up to 256 indoor units and communicate either based on BACNET or Modbus protocol, connectable to all types of systems from single splits to complex VRF solutions.

A gateway able to communicate in BACNET or Modbus TCP, that offers customers the possibility to efficiently control various types of equipment by control integration


Ana malzeme: Plastic
İkincil malzeme: Other
Tasarım yeri: South Korea
Üretim yeri: South Korea
Net Ağırlık (Kg): 0.5

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air conditioners
UNSPSC kodu: 40101701
NBS Reference Kod: 65-80-05
NBS Reference Tanım: Air Conditioning Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Depth 65 mm
Height 155 mm
Material Plastic
Weight 0.5 lb
Width 270 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Plastic

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.