Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Multi V5 UXA

Özgün ref.: UXA
Marka: LG ELECTRONICS
Ürün ailesi: Outdoor unit
Ürün grubu: VRF
İle (mm): 930
Yükseklik (mm): 1690
Derinlik (mm): 760
Yayınlanma tarihi: 2018-07-19
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme: Copper
Tasarım yeri: South Korea
Üretim yeri: South Korea
Net Ağırlık (Kg): 215

BIMobject Kategorisi: HVAC - Air Conditioning
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air conditioners
UNSPSC kodu: 40101701
NBS Reference Kod: 65-80-05
NBS Reference Tanım: Air Conditioning Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.