Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Ceiling suspended unit for VRF V1

Özgün ref.: V1
Marka: LG ELECTRONICS
Ürün ailesi: Indoor Unit
Ürün grubu: VRF
İle (mm): 1200
Yükseklik (mm): 690
Derinlik (mm): 235
Yayınlanma tarihi: 2018-07-19
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
The award-winning elegance of the ceiling suspended unit comes with the stunning V-shaped design and black vane in various capacities:
ARNU18GV1A4 - 5.6kW Cooling, 6.3kW Heating
ARNU24GV1A4 - 7.1kW Cooling, 8kW Heating

The ceiling suspended indoor unit for VRF solutions has a powerful cooling and heating performance that allows operation in large areas. The air flow can reach up to 15m away from the air conditioner. Installation speed and ease are improved with one-touch in/out filter structure and a simplified two-piece filter, which slides out for easy cleaning and maintenance.


Ana malzeme: Galvanized steel
İkincil malzeme: Polycarbonate
Tasarım yeri: South Korea
Üretim yeri: South Korea
Net Ağırlık (Kg): 29

BIMobject Kategorisi: HVAC - Klima
IFC sınıflandırması: Air Terminal
UNSPSC adı: Air conditioners
UNSPSC kodu: 40101701
NBS Reference Kod: 65-80-05
NBS Reference Tanım: Air Conditioning Systems
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

İsim Değer
Cooling Capacity 7.1 BTUh
Depth 235 mm
Heating Capacity 8 J
Height 690 mm
Material Galvanized steel
Weight 29 lb
Width 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Galvanized steel

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.