Publiko produktet
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Arşivlendi

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Özellikler
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CMGB220
    • Ürün ailesiClôture
    • Ürün grubuClôture Mobile
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2050
    • Genişlik (mm)1890
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Şantiye İnşaatı
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduSs_25_14
    • Uniclass 2015 açıklamasıFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFences and Gates
    • OmniClass numarası23-11 25 19
    • OmniClass başlığıFences
    • CSI UniFormat II koduG
    • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK