Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Pompalar
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Liberty Pumps
Takip et
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
libertypumps-3le03
Ürün ailesi
Plumbing
Ürün grubu
Pumps
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-03-26
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Kurulum talimatları
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Teknik açıklama
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cast iron
İkincil malzeme
Paslanmaz Çelik
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Pompalar
UNSPSC adı
Pumps
UNSPSC kodu
401515
Uniclass 2015 kodu
Pr_65_53
Uniclass 2015 açıklaması
Pump products
OmniClass numarası
23-27 17 00
OmniClass başlığı
Pumps
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
İndir
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
İndir
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
İndir
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
İndir
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
İndir
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
İndir