Publiko produktet
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package
Liberty Pumps

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.libertypumps-d3696series
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuPumps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-07-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler