Publiko produktet
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump
Liberty Pumps

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.libertypumps-ht40series
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuPumps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-09-25
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler