Publiko produktet
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Özellikler
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.libertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuPumps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass numarası23-27 17 00
  • OmniClass başlığıPumps