Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Pompalar
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Liberty Pumps
Takip et
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
İndir
Özellikler
Özellikler
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
libertypumps-model406
Ürün ailesi
Plumbing
Ürün grubu
Pumps
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-07-12
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Kurulum talimatları
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Teknik açıklama
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Pompalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
İndir
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
İndir
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
İndir
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
İndir
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
İndir
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
İndir